Grupos de mercadorias
Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate
K0632_C

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Material:

Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo 1.4305.
Pino de guia para travamento endurecido 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido $s14035..

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada, cabeça cogumelo e pino de guia para travamento 1.4404.

Versão:Versão em aço inoxidável A1:
Bucha roscada e cabeça cogumelo sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido e retificado, superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento não endurecido e retificado, superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Bucha roscada em superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo, superfície sem tratamento ou jateado.
Pino de guia para travamento polido e niquelado quimicamente.
Pino de guia para travamento polido, superfície sem tratamento.
Indicação:Os materiais usados permitem uma utilização variada.
Para requisitos com uma resistência à corrosão muito elevada, são recomendados pinos de bloqueio em aço inoxidável A4.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores K0665.
Kits de fixação para peças de paredes finas K2146.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0632_C Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate 167 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço inoxidável com manípulo de cabeça cogumelo de aço inoxidável e ranhura de engate

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Manípulo
de cabeça
cogumelo
Pino
de retenção
DD1D2LL1L2L3Curso
S
SW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K0632.003903Caço inoxidável1.4034-peça endurecida3M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.003004Caço inoxidável1.4034-peça endurecida4M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0632.003105Caço inoxidável1.4034-peça endurecida5M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0632.003206Caço inoxidável1.4034-peça endurecida6M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0632.003308Caço inoxidável1.4034-peça endurecida8M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0632.003410Caço inoxidável1.4034-peça endurecida10M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0632.003412Caço inoxidável1.4034-peça endurecida12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.003516Caço inoxidável1.4034-peça endurecida16M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0632.113903Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida3M6x0,751431,5125103,580,84,510 sob consulta
K0632.113004Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida4M8x11838,5156134101612  sob consulta
K0632.113105Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida5M10x12143,5177155131,3512  sob consulta
K0632.113206Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida6M12x1,52551,7208176141,8614  sob consulta
K0632.113308Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida8M16x1,533682610238192,31535  sob consulta
K0632.113410Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida10M20x1,5337428122510222,81534 sob consulta
K0632.113412Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.113516Caço inoxidável1.4305-peça não endurecida16M24x2409632182816273,22046 sob consulta
K0632.063903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.063004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.063105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.063206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.063308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.063410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.063412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.063516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentoniquelado16M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0632.173903Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.173004Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.173105Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.173206Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.173308Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.173410Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.173412Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.173516Caço inoxidável1.4404superfície sem tratamentosuperfície sem tratamento16M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0632.0639031Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.0630041Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.0631051Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.0632061Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.0633081Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.0634101Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.0634121Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.0635161Caço inoxidável1.4404jateadoniquelado16M24x2409632182816273,22040 sob consulta
K0632.1739031Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento3M6x0,751431,5125103,580,836,5 sob consulta
K0632.1730041Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento4M8x11838,5156134101715,5 sob consulta
K0632.1731051Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento5M10x12143,5177155131,3412,5 sob consulta
K0632.1732061Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento6M12x1,52551,7208176141,8714,5 sob consulta
K0632.1733081Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento8M16x1,533682610238192,31535 sob consulta
K0632.1734101Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento10M20x1,5337428122510222,81530 sob consulta
K0632.1734121Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento12M20x1,5337828142512222,81539 sob consulta
K0632.1735161Caço inoxidável1.4404jateadosuperfície sem tratamento16M24x2409632182816273,22040 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33