HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGCaixa postal 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Vidro acrílico.Indicação:Altura: 850 mm
Largura: 850 mm
Espessura: 4 mm

Sistema modular bem projetado composto de vidro acrílico, elementos de plástico e aço inoxidável.
Modular, leve e flexível.
Aplicação:Gastronomia/Hotéis/Restaurantes
Mesas para escritórios/Salas de reunião
Guichês/Área de comunicação
Escolas/Bibliotecas
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1636 Placas em vidro acrílico 547 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DenominaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K1636.0850085004Placa de acrílicosob consulta

Outros artigos desta categoria

Módulos básicos

K1637

Módulos básicos

Barras redondas

K1638

Barras redondas