Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Polioximetileno (POM).Versão:Branco ou preto.Indicação:Sistema modular bem projetado composto de vidro acrílico, elementos de plástico e aço inoxidável.
Modular, leve e flexível.
Aplicação:Gastronomia/Hotéis/Restaurantes
Mesas para escritórios/Salas de reunião
Guichês/Área de comunicação
Escolas/Bibliotecas
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1637 Módulos básicos 378 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
D

HCADAces.PreçoEncomendar
K1637.150036branco5036sob consulta
K1637.150145branco50145sob consulta
K1637.250036preto5036sob consulta
K1637.250145preto50145sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33