Grupos de mercadorias
Elementos de encaixe de proteção para chave de boca
K1362_AUFM

Elementos de encaixe de proteção para chave de boca

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:AlSi1MgMnIndicação:Os elementos de encaixe de proteção foram especialmente projetados para apertar e afrouxar uniões aparafusadas com superfícies sensíveis. Com o uso de ferramentas normais, já no primeiro aperto dos parafusos polidos pode ocorrer danos às superfícies de tal forma, que surjam zonas mortas, impedindo a limpeza fácil e efetiva.
Os elementos de encaixe de proteção asseguram tanto o processo de aperto como de afrouxamento, sem causar danos à conexão de parafusos com contorno externo. O alumínio macio não causa arranhões ou outros danos nas superfícies sensíveis. Quando usado adequadamente e de forma correta, os elementos de encaixe de proteção possuem uma vida útil de cerca de 1000 ciclos.
Além disso, os elementos de encaixe de proteção evitam de forma confiável o risco de corrosão por contato na união roscada fabricada de aço inoxidável. Devido aos contornos sobressalentes, mesmo os pontos de contato acidentais entre a chave e o parafuso de aço inoxidável são amplamente excluídos.
Através do formato especial e um elemento de bloqueio resiliente, os elementos de encaixe de proteção estão firmemente fixados no respectivo porta-chaves. Não é possível a queda automática do alojamento. Os elementos de encaixe de proteção desgastados são substituídos manualmente.
Sob consulta:Tamanhos adicionais.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1362_AUFM Elementos de encaixe de proteção para chave de boca 159 kB

Desenhos

Elementos de encaixe de proteção para chave de boca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1SWSW2A1B1L1D1

THCADAces.PreçoEncomendar
K1362.1005Suporte Protetorpara chave de boca10591719,42,35,68,6 sob consulta
K1362.10055Suporte Protetorpara chave de boca105,591719,42,35,68,6 sob consulta
K1362.1006Suporte Protetorpara chave de boca10691719,42,35,68,6 sob consulta
K1362.1007Suporte Protetorpara chave de boca10791719,42,35,68,6 sob consulta
K1362.1108Suporte Protetorpara chave de boca11891820,72,35,78,7 sob consulta
K1362.1310Suporte Protetorpara chave de boca1310102223,236,710,7 sob consulta
K1362.1613Suporte Protetorpara chave de boca1613132728,637,711,7 sob consulta
K1362.1915Suporte Protetorpara chave de boca1915133032,548,612,6 sob consulta
K1362.1916Suporte Protetorpara chave de boca1916133032,548,612,6 sob consulta
K1362.2118Suporte Protetorpara chave de boca21181332354913 sob consulta
K1362.2119Suporte Protetorpara chave de boca21191332354913 sob consulta
K1362.2724Suporte Protetorpara chave de boca2724144043,8410,815 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33