Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4301.

Versão:Zincado, passivado na cor azul.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Acessórios:Engate K0043.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0043 Contra-gancho 144 kB

Desenhos

Contra-gancho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
CADAces.PreçoEncomendar
K0043.9143111aço sob consulta
K0043.9143112aço inoxidável sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33