Grupos de mercadorias
Grampos bilaterais com giro de 90°
K2430

Grampos bilaterais com giro de 90°

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Indicação:Estes grampos de fixação bilateral são adequados principalmente para fixações múltiplas. Nas aplicações com requisitos especiais, o flange de fixação pode ser substituído por um flange especial fabricado sob medida. Para substituir, basta soltar o parafuso de aperto. Providencie sempre um ponto de apoio em ambos os lados do flange de fixação.Princípio de funcionamento:1. Aperte o parafuso sextavado com uma ferramenta manual ou elétrica (certifique-se de que o torque de aperto máximo seja respeitado). Durante o processo de fixação, o flange executa automaticamente um quarto de rotação, iniciando assim o curso de aperto para a devida fixação.

2. Para soltar, proceda na ordem inversa. O flange de fixação retorna automaticamente à sua posição inicial (a posição do flange pode ser alterada através do parafuso de fixação).
Indicação de desenho:
1) Parafuso sextavado
2) Porca ranhurada
3) Parafuso de travamento
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2430 Grampos bilaterais com giro de 90° 245 kB

Desenhos

Grampos bilaterais com giro de 90°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Torque
de aperto
máx. Nm
F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2430.1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 sob consulta
K2430.2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33