Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.Aplicação:O grampo excêntrico serve para fixar componentes em placas e peças de trabalho/usinagem.
O excêntrico permite conexões destacáveis dos componentes.
Graças aos elementos de aperto, é possível atingir uma posição de montagem precisa das peças.
Vantagens:Em muitos casos, é possível economizar altos custos, dispensando um furo transversal para os parafusos de fixação.
O furo de alojamento para o excêntrico é efetuado de forma econômica na mesma fixação da máquina, como o furo de alojamento ou ranhura para o componente a ser conectado.
Princípio de funcionamento:Insira o componente a ser fixado e o excêntrico na peça de base. A marcação de ponto do excêntrico indica na direção do componente a ser fixado.
O excêntrico é apertado com a chave Allen na direção da marca da seta.
O componente pode ser solto novamente, ao girar o excêntrico na direção contrária.
Indicação de desenho:
1) Borda de fixação
2) 8 H9 profundidade mín. 8
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1457 Grampos excêntricos de latão 253 kB

Desenhos

Grampos excêntricos de latão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1HSWCADAces.PreçoEncomendar
K1457.080887,583 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33