- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1230Grampo de fixação de peças planas para aço com ranhura em T... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de usinagem de estruturas extremamente baixas. Através do efeito cunha dos mordentes, a peça será pressionada com firmeza e segurança na mesa coordenada. "H1" e "H3" com profundidade máxima de ranhura T (norma DIN 650). Para a obtenção de alturas de fixação mais baixas com profundidade de ranhura mínima, a peça de fixação pode ser retificada na medida H3.
As forças de aperto F e F1 são alcançadas nos processos com dimensionamento ideal e execução do torque máx. de aperto do parafuso de fixação.
O fornecimento é efetuado em pares.Fornecimento- 2x Grampos de fixação de peças planas para ranhura em T. - 2x Parafusos de fixação DIN EN ISO 4762. - 2x Chaves de fenda sextavadas ISO 2936.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Largura de ranhura | B | B1 | H mín.
| H máx.
| H1 | H2 | H3 | L | L1 | F kN | F1 kN | Tipo de embalagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1230.122 | 12 | 18 | 12 | 2,5 | 13,5 | 31 | 11 | 5 | 52 | 1,8 | 5 | 0,6 | 1 unidade = 1par |  | | sob consulta | | K1230.142 | 14 | 22 | 14 | 1,5 | 13,5 | 34 | 11 | 5 | 55 | 1,8 | 5,5 | 0,7 | 1 unidade = 1par |  | | sob consulta | | K1230.162 | 16 | 25 | 16 | 2,5 | 17 | 41 | 15 | 6 | 68 | 2,5 | 8 | 0,9 | 1 unidade = 1par |  | | sob consulta | | K1230.182 | 18 | 28 | 18 | 1,5 | 16 | 43 | 15 | 6 | 71 | 2,5 | 9 | 1 | 1 unidade = 1par |  | | sob consulta | | K1230.222 | 22 | 35 | 22 | 4,5 | 21,5 | 53 | 20 | 9 | 89 | 3 | 16 | 1,9 | 1 unidade = 1par |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|