Grupos de mercadorias
Dobradiças de mola, dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 3,8 Nm, sem mola
K1182_C

Dobradiças de mola, dobradiças com mola de tração e perfil em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio 6060 T5.
Capa de cobertura PA 6.6.
Arruelas POM.
Versão:Preto anodizado.
Incolor anodizado.
Indicação:As dobradiças de oscilação livre podem ser combinadas com as dobradiças com mola, uma vez que possuem as mesmas dimensões e aparência.
Ângulo de abertura de 270°.

Fixação por parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura:de -20°C a +80°CAcessórios:Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912/DIN EN ISO 4762.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1182_C Dobradiças de mola, dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 3,8 Nm, sem mola 170 kB
 Indicação técnica para dobradiças com mola 74 kB

Desenhos

Dobradiças de mola, dobradiças com mola de tração e perfil em alumínio 3,8 Nm, sem mola

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
A

A1BB1DD1SF1
N
F2
N
Tipo de
produto
Modo de fixaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K1182.821002incoloranodizado82,556,5100746,2245,5919014080Dobradiçaperfurações de fixação sob consulta
K1182.8210021pretoanodizado82,556,5100746,2245,5919014080Dobradiçaperfurações de fixação sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33