Grupos de mercancía
Rodillos guía cilíndricos de acero
K2373

Rodillos guía cilíndricos de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Superficie de rodadura niquelada.Indicación:La superficie de rodadura y el rodamiento de bolas están firmemente unidos por un circlip.

Las capacidades de carga se refieren al rodamiento de bolas.
A petición:Superficie de rodadura poliacetal negro.Accesorios:Pernos K2378.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2373 Rodillos guía cilíndricos de acero 230 kB

Planos

Rodillos guía cilíndricos de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBDD1D2D3Rodamiento de bolas

Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
K2373.002212122261317606-ZZ2260840 A petición
K2373.003016163081822608-ZZ33001360 A petición
K2373.00361919361022266000-ZZ45501970 A petición
K2373.00422323421226326201-ZZ68003050 A petición
K2373.00462828461529356202-ZZ76503700 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33