Grupos de mercancía
Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D
K0416_D

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Discos de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable 1.4305.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.

Versión:Discos de fundición inyectada de cinc con recubrimiento de polvo negro.
Discos de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado.
Husillos roscados adecuados, ver K0421.
Cabezas esféricas adecuadas, ver K0422.
Indicación sobre el dibujo:
1) a partir de discos Ø 80
Forma D con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa antideslizante
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0416_D Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D 129 kB
 Indicación técnica para pies articulados 142 kB

Planos

Discos para pies articulados de fundición inyectada de cinc o acero inoxidable, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
DAHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
K0416.40801Dcinc80552030  A petición
K0416.41001Dcinc100742035  A petición
K0416.41201Dcinc120942035  A petición
K0416.40802Dacero inoxidable80552035  A petición
K0416.41002Dacero inoxidable100742040  A petición
K0416.41202Dacero inoxidable120942040  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33