Grupos de mercancía
Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo
K2199

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Placas de adaptador para una aplicación flexible de los elementos de sujeción y el tope fijo en ranuras en T.Material:Acero.Versión:Bruñido.Indicación:Las placas de adaptador pueden fijarse a través de distintas interfaces.

La versión sin perforación se puede utilizar para un mecanizado de acabado por parte del cliente.
Ventajas:- Ajuste de precisión en ranuras en T.
- Versión estable.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: sin perforación
Forma B: perforada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2199 Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo 443 kB

Planos (vista completa)

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo
Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 12

Más información

Planos

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 12

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2H3LL1L2L3L4L5L6L7CADAcc.PrecioPedir
K2199.123001000Tamaño de sistema 12A100-25--M12M12305,5-24300255075100125-- A petición
K2199.123001001Tamaño de sistema 12B10050252013M12M12305,512,62430025507510012563125 A petición

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 16

Más información

Planos

Placa de adaptador para sistema de sujeción por tracción hacia abajo, Tamaño de sistema 16

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoFormaBB1D

D1D2GG1HH1H2LL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10CADAcc.PrecioPedir
K2199.164401000Tamaño de sistema 16A100-25--M16M16305,5-4404080120160200----- A petición
K2199.164401001Tamaño de sistema 16B10050252013M16M16305,512,6440408012016020063100125150189 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Uruguay
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33