HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Elemento de sujeción "actima" con eje transversal en la perforación
K0020_QB

Elemento de sujeción "actima" con eje transversal en la...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Acero bruñido.
Carcasa de termoplástico negro.
Botón esférico de duroplast PF 31, rojo.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción "actima" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0020_QB Elemento de sujeción "actima" con eje transversal en la perforación 193 kB

Planos

Elemento de sujeción "actima" con eje transversal en la perforación

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2CADAcc.PrecioPedir
K0020.10a la derecha / presión 0.00 €
K0020.15a la derecha / tracción 0.00 €
K0020.20a la izquierda / presión 0.00 €
K0020.25a la izquierda / tracción 0.00 €