Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинковка с пассивированием.Указание:Левосторонняя резьба относится к размеру D2.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0734_C Угловые шарнирыDIN 71802, форма C 221 kB

Чертежи

Угловые шарнирыDIN 71802, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Исполнение

Материал
основы
D1D2D3D4AL2L3ESWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0734.0805Cправая резьбаСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.1006Cправая резьбаСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.1308Cправая резьбаСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.1610Cправая резьбаСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.1612Cправая резьбаСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.1914Cправая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.1916Cправая резьбаСталь19M1622M1645282021,516 по запросу
K0734.080501Cлевая резьбаСталь8M58M52210,2910,27 по запросу
K0734.100601Cлевая резьбаСталь10M610M62512,51111,58 по запросу
K0734.130801Cлевая резьбаСталь13M813M83016,5131411 по запросу
K0734.161001Cлевая резьбаСталь16M1016M1035201615,513 по запросу
K0734.161201Cлевая резьбаСталь16M1216M1235201615,513 по запросу
K0734.191401Cлевая резьбаСталь19M14x1,522M14x1,545282021,516 по запросу
K0734.191601Cлевая резьбаСталь19M1622M1645282021,516 по запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33