Пробки воздухоотводные резьбовые, форма А, без воздушного фильтра
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66. Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).Исполнение: Корпус, цвет черный, крышка, цвет красный.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Крышка 2) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.