Группы товаров
Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 0 градусов
K0129_0

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 0...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие исполнения внутренней pезьбы и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0129_0 Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 0 градусов 122 kB

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с внутренней резьбой,нержавеющая сталь, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H3Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.1081M81810213,5332510192122326 по запросу
K0129.2101M10211311941301222213,52630 по запросу
K0129.2121M12211311941301222213,52630 по запросу
K0129.3161M162714823453714282173336 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33