Группы товаров
Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с лицевой стороны
K0216_A

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Ручка Алюминий.
Основание ручки из полиамида, усиленного стекловолокном.
Исполнение: Ручка полуматовая и естественного цвета или чёрного анодированного цвета.
Основание полуматовое с микроструктурой чёрного цвета.
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0216_A Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с лицевой стороны 154 kB

Чертежи

Бугельные ручки из алюминия, с пластмассовым хвостовиком ручки и рифлёной дужкой, монтаж с лицевой стороны

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма
Цвет
основы
ABDHLДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0216.05501Aчерный5512M540701000 по запросу
K0216.08801Aчерный8812M5401031000 по запросу
K0216.10001Aчерный10012M5401151000 по запросу
K0216.12001Aчерный12012M5401351000 по запросу
K0216.18001Aчерный18012M5401951000 по запросу
K0216.23501Aчерный23512M5402501000 по запросу
K0216.05503Aнатуральный5512M540701000 по запросу
K0216.08803Aнатуральный8812M5401031000 по запросу
K0216.10003Aнатуральный10012M5401151000 по запросу
K0216.12003Aнатуральный12012M5401351000 по запросу
K0216.18003Aнатуральный18012M5401951000 по запросу
K0216.23503Aнатуральный23512M5402501000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33