Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом
K0323_SF

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Упорный болт из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: воронение гильзы и закалка шара.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
RoHS

Чертежи

Пружинные упорные детали со шлицем и упорным штифтом, из стали, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0323.04M41,81,5950,66200,180,12по запросу
K0323.05M52,421260,86200,120,08по запросу
K0323.06M62,7214717200,440,21по запросу
K0323.08M8421681,215301,10,38по запросу
K0323.10M104,52,51991,620351,360,62по запросу
K0323.12M1263,52210230552,111,41по запросу
K0323.16M168,54,524142,5451003,953,05по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33