Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Акриловое стекло.Указание:Высота: 850 мм
Ширина: 850 мм
Толщина: 4 мм
Отлично продуманная модульная система, состоящая из акрилового стекла, пластиковых элементов и нержавеющей стали, легкая и гибкая конструкция.
Применение:Подходит для предприятий общественного питания/гостиниц/ресторанов,
офисных столов/переговорных комнат,
стоек администрации/зон общения посетителей,
школ/библиотек
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1636 Акриловое стекло 549 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1636.0850085004Экран из акрилового стеклапо запросу

Другие товары этой категории

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33