- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- K1362
Накидной / рожковый ключ с насадками
- K1361
Торцевые головки и пластиковые вставки
- K2243
Предохранительные накладки для переставных клещей
- K2242
Переставные клещи с предохранительными накладками
- K0787
Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный
- K2058
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые, изогнутые
- K2181
Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые
- K1629
Складские контейнеры из пластика под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1629
Контейнер из антистатической пластмассы для подвесного профиля
- K1630
Адаптер из пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1630
Адаптер из антистатической пластмассы, для профильного паза, поворотный
- K1631
Грейферные ковши из пластмассы, для профильного паза тип I, профильного паза тип B и подвесного профиля
- K1631
Складские лотки из антистатического пластика, под профильный паз типа I, профильный паз типа B и профиль траверсы
- K1632
Держатель стакана из пластика под алюминиевые профили, закрытых или открытых
- K1632
Держатель стакана из антистатического пластика под алюминиевые профили, с донышком
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1362_AUFRНасадки для накидного ключа |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:AlSi1MgMnУказание:Защитные накладки созданы специально для затяжки и разборки резьбовых соединений с чувствительными поверхностями. Обычный инструмент повреждает поверхности полированных болтов уже при первой затяжке настолько, что это приводит к появлению мертвых зон и невозможности легкой и эффективной очистки. Защитные накладки гарантируют отсутствие повреждений при затяжке и разборке резьбовых соединений с внешним контуром. Мягкий алюминий не оставляет на чувствительных поверхностях никаких царапин или других повреждений. Защитные накладки выдерживают при надлежащем и правильном применении до 1000 рабочих циклов. Использование защитных накладок позволяет, кроме того, надежно предотвратить риск контактной коррозии на резьбовых соединениях из нержавеющей стали. Благодаря выступающим контурам исключаются в значительной степени даже случайные пятна контакта ключа с болтом из нержавеющей стали. Надежность фиксации защитных накладок в зеве ключа обеспечивается за счет специальной формы или подпружиненным стопорным элементом. Непроизвольное выпадение из зева исключено. Изношенные защитные накладки заменяются вручную.По запросу:Другие размеры.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Обозначение | Исполнение 1 | SW | SW2 | D2 | T1 | H1 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1362.11005 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 10 | 5 | 16,5 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1362.110055 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 10 | 5,5 | 16,5 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1362.11006 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 10 | 6 | 16,5 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1362.11007 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 10 | 7 | 16,5 | 9 | 11 |  | | по запросу | | K1362.11108 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 11 | 8 | 18 | 9,4 | 11,4 |  | | по запросу | | K1362.11310 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 13 | 10 | 21 | 11 | 13 |  | | по запросу | | K1362.11613 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 16 | 13 | 25 | 12,4 | 14,4 |  | | по запросу | | K1362.11915 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 19 | 15 | 30 | 14,5 | 16,5 |  | | по запросу | | K1362.11916 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 19 | 16 | 30 | 14,5 | 16,5 |  | | по запросу | | K1362.12118 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 21 | 18 | 32 | 14,7 | 16,7 |  | | по запросу | | K1362.12119 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 21 | 19 | 32 | 14,7 | 16,7 |  | | по запросу | | K1362.12724 | Защитная Вставка | для накидного ключа | 27 | 24 | 41 | 17 | 19 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|