- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1072Зажим со смещением для квадратных головок |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Корпус отлит под давлением из цинкового сплава. Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид). Зажимные штифты и клин из нержавеющей стали. Листовая пружина из бронзы, фосфатированная.Исполнение: Корпус хромированный. Поворотная кнопка, цвет черный или оранжевый, усиленная стеклянными шариками. Зажимные штифты и клин чистые.Указание:При вращении поворотной кнопки зажимные штифты, установленные в нижней части зажима со смещением, сводятся пружинами и прижимаются вниз. Оба зажимных штифта упираются в поверхность и зажимают зажим со смещением.Принадлежности:Подкладные пластины K1073. Шкалы из нержавеющей стали K0759.Принцип действия:Зажимы со смещением могут применяться в 2 разных режимах работы.
Режим работы 1: Зажимы со смещением перемещаются. Если зажим со смещением закреплен с подкладной плитой (К1073) или с навесным элементом резьбовым соединением, его можно перемещать по зафиксированной квадратной головке.
Режим работы 2: Зажимы со смещением зафиксированы. Если зажим со смещением привинчен непосредственно к плите (зафиксирован), перемещаться может квадратная головка.Указание на чертеже:1) Листовая пружина 2) Линия считывания для шкал Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Зажим со смещением для квадратных головок, поворотная кнопка, цвет черный |
подробнее |
Номер заказа | Цвет | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Крепежная сила Н | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1072.12121 | черный | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.16161 | черный | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.2591 | черный | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.25121 | черный | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.32121 | черный | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.32161 | черный | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | |
|
Зажим со смещением для квадратных головок, поворотная кнопка, цвет оранжевый |
подробнее |
Номер заказа | Цвет | L | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | P | W | S | Крепежная сила Н | Термостойкость | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1072.12122 | оранжевый | 40 | 28 | 4,5 | 36 | 22 | 18,5 | 12 | - | 6 | 32 | 12 | - | 500 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.16162 | оранжевый | 40 | 28 | 4,5 | 40 | 26 | 22,5 | 16 | - | 8 | 32 | 16 | - | 500 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.2592 | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 37 | 23 | 18,5 | 9 | 1 | 4,5 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.25122 | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 25 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.32122 | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 40 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 6 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | | K1072.32162 | оранжевый | 50 | 35 | 5,5 | 44 | 30 | 25,5 | 16 | 1 | 8 | 40 | 32 | 16 | 800 | ≤90 °C |  | | по запросу | |
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|