Группы товаров

Упорные штифты с эксцентриковым рычагом

назад
Test
Удобные и эргономичные:

упорные штифты с эксцентриковым рычагом производства KIPP

HEINRICH KIPP WERK представляет очередную новую разработку для товарной группы «Штифты упорные»: на рынок выводятся модели, у которых расцепление штифта осуществляется с помощью эксцентрикового рычага. Когда пользователь заводит эксцентриковый рычаг за мертвую точку эксцентрика, штифт выходит из зацепления. Преимуществами новых упорных штифтов являются эргономичная конструкция, плоское исполнение, высокая термостойкость и быстрая перестановка.

  • Упорный штифт остается расцепленным, если рычаг заводится за мертвую точку эксцентрика. Пользователь может высвобождать штифты один за другим без необходимости придерживать все рычаги в выдвинутом состоянии.

  • Помимо данной модели, такая функция имеется только у упорных штифтов с фиксирующим пазом, у которых, однако, рычаг необходимо поворачивать в вытянутом состоянии, так что операция занимает больше времени. В отличие от них, изделия с эксцентриковым рычагом обеспечивают удобную быструю перестановку.

  • Еще одним преимуществом является эргономичная форма эксцентриковой рукоятки, которая приводится в действие легко, с незначительным усилием.

  • Эксцентриковые рукоятки поворачиваются на 360° и в исходном состоянии значительно более плоские, чем грибовидные ручки или T-образные рукоятки. Это делает позволяет монтировать изделия заподлицо и избежать сильно выступающих контуров.


Рукоятки поставляются в черном и ярко-красном цветах и изготавливаются из пластмассы, армированной стекловолокном. Эта пластмасса отличается стойкостью к воздействию высоких температур, так что изделия могут постоянно использоваться при температурах до 160 °C и выдерживают кратковременное воздействие температур до 250 °C. Резьбовые втулки и стопорные штифты изготавливаются по желанию пользователя из стали или нержавеющей стали. Все резьбовые втулки поставляются с резьбой малого шага и 4 размеров (M10 x 1/M12 x 1,5/M16 x 1,5/M20 x 1,5).

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Украина
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33