[-de-] Positionierelemente
[-de-] Produkte
[-de-] Spanntechnik
[-de-] Werkstück Spanntechnik
[-de-] Positionierelemente
K0815
[-de-] Passschrauben
Form A
7
K0815
[-de-] Passschrauben
Form B
7
K0705
[-de-] Passschrauben mit Ansatz
ähnlich ISO 7379
188
K0706
[-de-] Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Sechskant ähnlich DIN 609
47
K1908
[-de-] Zylinderstifte
DIN 6325
157
K1909
[-de-] Zylinderstifte mit Innengewinde
DIN EN ISO 8735
91
K0817
[-de-] Aufnahmebolzen abziehbar
Form A und C
12
K0818
[-de-] Aufnahmebolzen abziehbar
Form B und D
12
K0350
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A
40
K0350
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C
40
K0351
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
32
K0351
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form D
32
K1094
[-de-] Aufnahmebolzen
mit Innengewinde
28
K1095
[-de-] Aufnahmebuchsen
für Aufnahmebolzen
14
K1627
[-de-] Positionskegel Stahl
für Zentriereinheiten
2
K1628
[-de-] Positionierbuchsen Stahl
für Zentriereinheiten
2
K0356
[-de-] Positionierbolzen spreizbar
4
K0918
[-de-] Positioniereinheiten
2