K1909
[-de-] Zylinderstifte mit Innengewinde DIN EN ISO 8735
[-de-] Produkte
[-de-] Spanntechnik
[-de-] Werkstück Spanntechnik
[-de-] Positionierelemente
[-de-] Zylinderstifte mit Innengewinde DIN EN ISO 8735
Arkusz danych K1909 Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym DIN EN ISO 8735
131 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
<<
|
<
|
1-10
|
11-17
|
>
|
>>
K0815
[-de-] Passschrauben
Form A
K0815
[-de-] Passschrauben
Form B
K0705
[-de-] Passschrauben mit Ansatz
ähnlich ISO 7379
K0706
[-de-] Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Sechskant ähnlich DIN 609
K1908
[-de-] Zylinderstifte
DIN 6325
K0817
[-de-] Aufnahmebolzen abziehbar
Form A und C
K0818
[-de-] Aufnahmebolzen abziehbar
Form B und D
K0350
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form A
K0350
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C
K0351
[-de-] Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form B
<<
|
<
|
1-10
|
11-17