K0729
[-de-] Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
[-de-] Höhenverstellbare Elemente
[-de-] Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01
Arkusz danych K0729 Podkładki kuliste, podkładki stożkowe Norma DIN 6319, wersja 10/01
191 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
[-de-] Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
[-de-] Kegelpfannen Form D DIN 6319, Ausgabe 10/01
[-de-] Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01
K2148
[-de-] Kugelscheiben und Kegelpfannen kombiniert
Stahl oder Edelstahl, ähnlich DIN 6319
K0691
[-de-] Kugel-Ausgleichsscheiben
K0692
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl
K0693
[-de-] Höhenverstell-Elemente
mit Kontermutter
K0694
[-de-] Höhenverstell-Elemente
niedrige Ausführung
K0695
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe, niedrige Ausführung
K0097
[-de-] Höhenverstell-Elemente
niedrige Ausführung mit Kontermutter
K0115
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter, niedrige Ausführung
K0057
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe
K0119
[-de-] Höhenverstell-Elemente Stahl oder Edelstahl mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter