K0729_C
[-de-] Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
[-de-] Produkte
[-de-] Bedienteile | Normelemente
[-de-] Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
[-de-] Höhenverstellbare Elemente
[-de-] Kugelscheiben, Kegelpfannen DIN 6319, Ausgabe 10/01
[-de-] Kugelscheiben, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
Arkusz danych K0729_C Podkładki kuliste forma C DIN 6319, wersja 10/01
176 kB
Przegląd norm w odniesieniu do elementów złącznych
718 kB
K0729_D
[-de-] Kegelpfannen Form D DIN 6319, Ausgabe 10/01
K0729_G
[-de-] Kegelpfannen Form G, D4>D3, DIN 6319, Ausgabe 10/01