Tappo di protezione in alluminio, Forma A, con esagono incassato, senza O-ring
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Per proteggere i fori modulari da trucioli e polvere è necessario chiuderli con dei tappi. I tappi di protezione vanno lasciati nei fori non utilizzati! I tappi di protezione di alluminio si utilizzano se sono state impiegate emulsioni di raffreddamento aggressive o se si sono prodotti trucioli senza refrigerante.Vantaggi:L'anello di tenuta (forme B e C) impedisce la penetrazione di emulsioni refrigeranti nei fori a reticolo.Nota disegno:
Forma A: con esagono incassato, senza O-ring Forma B: con esagono incassato, con O-ring Forma C: con scanalatura, con O-ring
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.