Gruppi merceologici
Piastra di base per morsa autocentrante, forma A
K1274_A

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e rettificato.Nota:La piastra di base consente il bloccaggio delle morse autocentranti (65 - 80 - 125) su sistemi modulari M12/12F7 con distanza modulare di 50 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1274_A Piastra di base per morsa autocentrante, forma A 143 kB

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1274.12175200Amorsa autocentrante 65, 80, 1254,03 317,00 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33