Gruppi merceologici
Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo
K1747

Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:Le guide di serraggio possono essere fornite e fissate tramite:
1. Serraggio laterale con posizionamento libero;
2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN;
3. Una scanalatura di guida con 18H7 per tavole con cave a T.
4. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 50 mm.
Dati tecnici:È necessario rispettare la forza di serraggio massima e la coppia di serraggio per la rispettiva larghezza del sistema nelle linee di prodotti K1828, K1829 e K1830.Utilizzo:Con le guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo si possono effettuare operazioni in spazi ridotti. La graduazione laterale consente un posizionamento preciso e modulare con regolazione e memorizzazione delle posizioni. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.Vantaggi:Universale, flessibile e modulabile.
Con più guide di serraggio corte si possono realizzare anche situazioni di serraggio flessibili.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1747 Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo 325 kB

Disegni

Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo

Selezione/filtro articoli

N. ordineBLarghezza
sistema
LHL1L2L3L4L7L8B1B2B3B4H1H2H3H4H5D1

D2D3D4CADAcc.PrezzoOrdinare
K1747.05013050501305010040100771,50,52819361810221010161220M6M6 289,00 €
K1747.072140727214072100401007720,74230581814301515221626M6M6 376,00 €
K1747.1001481001001487210040100772,50,855845861814301515221626M8M6 534,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33