HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com
Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo
K1757

Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente. Superfici di appoggio rettificate (HRC 32).Nota:Con il kit di staffe di serraggio permette il posizionamento e il bloccaggio delle guide sul piano di lavoro in qualsiasi posizione.Utilizzo:Il kit di staffe di serraggio viene inserito nella cava a T della tavola della macchina e spinto alla posizione corrispondente della guida di serraggio. Fissaggio tramite vite a testa cilindrica.Vantaggi:Il kit di staffe di serraggio può essere utilizzato anche per altri tipi di fissaggio dei Sistema di bloccaggio multiplo.Fornitura4x staffe di serraggio.
4x viti cilindriche con esagono incassato a norma DIN 912.
4x dadi per cave a T DIN 508.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1757 Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo 168 kB

Disegni

Kit di staffe di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
sistema
LB

HB1B2H1D
per vite
DIN 912
Larghezza
cava
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1757.050125038362020610M1214 27,14 €
K1757.0721672/10040502827814M1618 31,49 €