Gruppi merceologici
mandrino autocentrante fisso a 4 griffe in acciaio
K1837

mandrino autocentrante fisso a 4 griffe in acciaio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I mandrini autocentranti fissi a 4 griffe sono particolarmente adatti per il bloccaggio di pezzi centrati su macchine di foratura e fresatura. Grazie alla disposizione flessibile delle ganasce in esecuzione dura o morbida, è possibile bloccare senza problemi pezzi di dimensioni e forme diverse dall'interno o dall'esterno.Materiale:Acciaio.Versione:Superfici di appoggio del corpo base rettificate
Ganasce per morsa temprate rettificate
Nota:Osservare la numerazione quando si inseriscono le ganasce.
I mandrini autocentranti sono caratterizzati da una rettificatura di precisione. Le tolleranze di W, X, Y, Z tra i i mandrini sono entro 0,05 mm.
La precisione di ripetibilità della morsa autocentrante con ganasce dure si aggira intorno a 0,02 mm.
Le ganasce di base scorrevoli vengono azionate tramite una corona girevole situata nel mandrino.
Attraverso il movimento rotatorio del mandrino filettato, la corona girevole trasmette la forza alle ganasce di base e produce un movimento sincrono delle ganasce verso l'esterno o verso l'interno.
Una lubrificazione insufficiente provoca un'usura eccessiva e una diminuzione della forza di serraggio. Garantire intervalli di lubrificazione regolari.
Vantaggi:La precisione di ripetibilità per la morsa autocentrante è di 0,02 mm.
Forma costruttiva piatta.
Per macchine di foratura e fresatrici.
Corpo di base con rettificatura di precisione.
Accessibilità ottimale del sistema di lubrificazione.
Ampio foro passante per il serraggio di barre.
Azionamento tramite chiave esagonale. In questo modo il comando è semplice e veloce.
Le ganasce morbide possono anche essere avvitate sulle ganasce di base.
Accessori:Ganascia per morsa in acciaio K1838, morbida.FornituraChiavi di serraggio.Nota disegno:
1) Ganasce reversibili
2) Ganasce di base
3) Viti di fissaggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1837 mandrino autocentrante fisso a 4 griffe in acciaio 567 kB
 Nota tecnica per il mandrino autocentrante fisso 440 kB

Disegni

mandrino autocentrante fisso a 4 griffe in acciaio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineLL1L2B

B1B2B3B4B5B6DD1G
per vite a
testa cilindrica
HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1837.21516518144215165261446818,524,513040M10571839 964,00 €
K1837.2502001817425020028174822327,916055M12652043 1.121,00 €
K1837.31025018218310250322189324,932,520070M14722250 1.524,00 €
K1837.380310222743803104027411731,240,6260100M16852556 2.082,00 €
N. ordineH3H4H5SWRCampo di serraggio
Esterno
Campo di serraggio
Interno
Coppia di
serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
F (kN)
AccessoriCADAcc.PrezzoOrdinare
K1837.2155,59914664-12855-1286815K1838.2154 964,00 €
K1837.2506101017835-16262-1629318K1838.2154 1.121,00 €
K1837.31061212211046-20072-20013722K1838.2154 1.524,00 €
K1837.380715152313510-26590-26515625K1838.2154 2.082,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33