Gruppi merceologici
UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm
K1423

UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Gli adattatori di riduzione 5 assi UNILOCK vengono utilizzati per la conversione dalla grandezza 80 alla 138.
Consentono quindi di continuare ad utilizzare tutti gli elementi della grandezza 80.
Su richiesta:Altre versioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1423 UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm 279 kB
 Nota tecnica per Sistema di bloccaggio modulare a 5 assi 138 491 kB

Disegni

UNILOCK Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1423.125112565015 su richiesta
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33