Gruppi merceologici
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
K1521

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione:Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.

Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per linguetta di aggiustamento.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per linguetta di aggiustamento e foro trasversale.
Nota:Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.Montaggio:La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Accessori:K0173 Rondelle.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
FornituraVolantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno:
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1521 Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole 1,1 MB

Disegni (sintesi completa)

Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaTipo
di stampo
AD1

D2D3D4L1L3HH2D7B3
T
LL2D5CADAcc.PrezzoOrdinare
K1521.0801016neroAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6--6839M4 16,46 €
K1521.0801216neroAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6--6839M4 16,46 €
K1521.1001016neroAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M6--8148M5 18,48 €
K1521.1001216neroAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M6--8148M5 18,48 €
K1521.1251216neroAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6--9660M6 20,88 €
K1521.1251416neroAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6--9660M6 20,88 €
K1521.0801026argentoAforo calibrato con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6--6839M4 16,46 €
K1521.0801226argentoAforo calibrato con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6--6839M4 16,46 €
K1521.1001026argentoAforo calibrato con foro trasversale33100102816173317,55,5M6--8148M5 18,48 €
K1521.1001226argentoAforo calibrato con foro trasversale33100122816173317,56,5M6--8148M5 18,48 €
K1521.1251226argentoAforo calibrato con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6--9660M6 20,88 €
K1521.1251426argentoAforo calibrato con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6--9660M6 20,88 €
K1521.080101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 17,59 €
K1521.080121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 17,59 €
K1521.100101036neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 19,60 €
K1521.100121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 19,60 €
K1521.125121046neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 22,57 €
K1521.125141056neroBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 22,57 €
K1521.080102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780102613,9162916,65,5M6311,46839M4 17,59 €
K1521.080122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale2780122613,9162916,66,5M6413,86839M4 17,59 €
K1521.100102036argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100102816173317,55,5M6311,48148M5 19,60 €
K1521.100122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale33100122816173317,56,5M6413,88148M5 19,60 €
K1521.125122046argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125123119,9183618,36,5M6413,89660M6 22,57 €
K1521.125142056argentoBforo calibrato con scanalatura, con foro trasversale42125143119,9183618,36,5M6516,39660M6 22,57 €
K1521.08010103neroCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6--311,46839M4 16,99 €
K1521.08012104neroCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6--413,86839M4 16,99 €
K1521.10010103neroCforo calibrato con cava33100102816173317,5--311,48148M5 19,00 €
K1521.10012104neroCforo calibrato con cava33100122816173317,5--413,88148M5 19,00 €
K1521.12512104neroCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3--413,89660M6 21,70 €
K1521.12514105neroCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3--516,39660M6 21,70 €
K1521.08010203argentoCforo calibrato con cava2780102613,9162916,6--311,46839M4 16,99 €
K1521.08012204argentoCforo calibrato con cava2780122613,9162916,6--413,86839M4 16,99 €
K1521.10010203argentoCforo calibrato con cava33100102816173317,5--311,48148M5 19,00 €
K1521.10012204argentoCforo calibrato con cava33100122816173317,5--413,88148M5 19,00 €
K1521.12512204argentoCforo calibrato con cava42125123119,9183618,3--413,89660M6 21,70 €
K1521.12514205argentoCforo calibrato con cava42125143119,9183618,3--516,39660M6 21,70 €
K1521.080101neroEcon foro calibrato2780102613,9162916,6----6839M4 15,86 €
K1521.080121neroEcon foro calibrato2780122613,9162916,6----6839M4 15,86 €
K1521.100101neroEcon foro calibrato33100102816173317,5----8148M5 17,88 €
K1521.100121neroEcon foro calibrato33100122816173317,5----8148M5 17,88 €
K1521.125121neroEcon foro calibrato42125123119,9183618,3----9660M6 20,28 €
K1521.125141neroEcon foro calibrato42125143119,9183618,3----9660M6 20,28 €
K1521.080102argentoEcon foro calibrato2780102613,9162916,6----6839M4 15,86 €
K1521.080122argentoEcon foro calibrato2780122613,9162916,6----6839M4 15,86 €
K1521.100102argentoEcon foro calibrato33100102816173317,5----8148M5 17,88 €
K1521.100122argentoEcon foro calibrato33100122816173317,5----8148M5 17,88 €
K1521.125122argentoEcon foro calibrato42125123119,9183618,3----9660M6 20,28 €
K1521.125142argentoEcon foro calibrato42125143119,9183618,3----9660M6 20,28 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33