Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Profilo in alluminio.
Vetro acrilico.
Versione:Profilo quadrato.
Lastra in vetro acrilico.
Nota:Altezza totale: 1025 mm
Altezza passaggio: 145 mm
Larghezza telaio: 900 mm
Superficie por cada pie: 72x60 mm

Espositore da banco con telaio in alluminio e lastre di vetro acrilico montate.
Costruzione stabile dall'impiego universale.

Profilo quadrato, Telaio con apertura superiore.
Vetro acrilico 850x850 mm, Spessore 4 mm.
Utilizzo:Negozi / farmacie
Negozi di generi alimentari/Area della cassa
Studi medici / Sale di attesa
Reception / Atrio.
Su richiesta:Misure speciali.
Pannello a soffitto avvitato
Pannello a parete avvitato>
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1081 Espositore da banco avvitato 81,6 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K1081.12Espositore da banco213,11 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33