Gruppi merceologici
Perni di fissaggio in acciaio inox con impugnatura in plastica bloccaggio assiale magnetico
K1216

Perni di fissaggio in acciaio inox con impugnatura in plastica...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Maniglia in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Magnete NdFeB.

Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.

Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.

Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Su richiesta:Altre lunghezze dei perni.Accessori:Cavo di sicurezza a spirale K0367....
Cavetto di tenuta con occhiello K0367....
Anello K0367....
Catene a sfere K1125....
Nota disegno:
1) Magnete
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1216 Perni di fissaggio in acciaio inox con impugnatura in plastica bloccaggio assiale magnetico 153 kB

Disegni

Perni di fissaggio in acciaio inox con impugnatura in plastica bloccaggio assiale magnetico

Selezione/filtro articoli

N. ordineBD

D1D2L2L3L5Foro
di alloggiamento
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
Forza di
tenuta
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1216.33060152333,2617,33326,11562243 6,05 €
K1216.33060302333,2617,33326,13062243 6,39 €
K1216.33060402333,2617,33326,14062243 6,47 €
K1216.33060502333,2617,33326,15062243 6,62 €
K1216.33060602333,2617,33326,16062243 6,73 €
K1216.33060702333,2617,33326,17062243 6,85 €
K1216.33060802333,2617,33326,18062243 6,95 €
K1216.33080152333,2817,33326,11583843 6,22 €
K1216.33080302333,2817,33326,13083843 6,53 €
K1216.33080402333,2817,33326,14083843 6,72 €
K1216.33080502333,2817,33326,15083843 6,92 €
K1216.33080602333,2817,33326,16083843 7,11 €
K1216.33080702333,2817,33326,17083843 7,31 €
K1216.33080802333,2817,33326,18083843 7,50 €
K1216.46100153345,91026,339,531,315106074 7,86 €
K1216.46100303345,91026,339,531,330106074 8,24 €
K1216.46100403345,91026,339,531,340106074 8,44 €
K1216.46100503345,91026,339,531,350106074 8,63 €
K1216.46100603345,91026,339,531,360106074 8,85 €
K1216.46100703345,91026,339,531,370106074 9,07 €
K1216.46100803345,91026,339,531,380106074 9,19 €
K1216.46120303345,91226,339,531,330128674 8,47 €
K1216.46120403345,91226,339,531,340128674 8,73 €
K1216.46120503345,91226,339,531,350128674 8,95 €
K1216.46120603345,91226,339,531,360128674 9,20 €
K1216.46120703345,91226,339,531,370128674 9,69 €
K1216.46120803345,91226,339,531,380128674 10,12 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33