Gruppi merceologici
Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox
K1561

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le chiusure servono per la sostituzione e la chiusura rapida e semplice di apparecchi o sportelli.
Il serraggio senza attrezzi abbrevia i tempi di allestimento.
Materiale:Alloggiamento in acciaio inox.
Manopola in termoplastica PA (poliammide) o in acciaio inox.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Pulsante PA rinforzato con fibra di vetro.
Manopola acciaio inox non trattato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 14 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF".
Posizionare il dispositivo di chiusura sopra il perno di bloccaggio e ruotare la manopola in posizione "ON".
Un click indicherà che il bloccaggio è completo.
Accessori:Bullone di fissaggio K1564.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a torsione in acciaio inossidabile, con azionamento rotativo e testa orientabile in plastica o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione F
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1561.14poliammide614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤130 °C 32,76 €
K1561.18poliammide81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤130 °C 34,34 €
K1561.114acciaio inox614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C 51,94 €
K1561.118acciaio inox81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C 54,34 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33