K1679_BPerno d'arresto con battuta, Forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione. Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503. Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio. Molla di compressione 1.4310. Calotta barra in materiale termoplastico PA. Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito. Molla di compressione non trattata. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021. - arancione RAL 2004. - giallo navone RAL 1021. - rosso RAL 3020. - verde segnale RAL 6032. - blu RAL 5017. - grigio chiaro RAL 7035. Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. A scelta con calotte barra colorate in plastica. Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio. Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Supporti per spine a leva K0638 Boccole di posizionamento K1290, K1839, K1840. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | SW2 | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1679.050410 | B | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 11,74 € | | K1679.050510 | B | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 11,74 € | | K1679.050610 | B | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 11,74 € | | K1679.0504101 | B | 4 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 11,74 € | | K1679.0505101 | B | 5 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 11,74 € | | K1679.0506101 | B | 6 | M10x1 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 11,74 € | | K1679.050512 | B | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 11,88 € | | K1679.050612 | B | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 11,88 € | | K1679.050812 | B | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 11,88 € | | K1679.0505121 | B | 5 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 11,88 € | | K1679.0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 11,88 € | | K1679.0508121 | B | 8 | M12x1,5 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 11,88 € | | K1679.050616 | B | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 14,28 € | | K1679.050816 | B | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 14,28 € | | K1679.051016 | B | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 14,28 € | | K1679.0506161 | B | 6 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 14,28 € | | K1679.0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 14,28 € | | K1679.0510161 | B | 10 | M16x1,5 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 14,28 € | | K1679.050820 | B | 8 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 16,45 € | | K1679.051020 | B | 10 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 16,45 € | | K1679.051220 | B | 12 | M20 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 16,45 € | | K1679.0508201 | B | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 16,45 € | | K1679.0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 16,45 € | | K1679.0512201 | B | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 16,45 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|