Gruppi merceologici
Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità
K0367_C

Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Morsetto in alluminio.
Versione:Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.Nota:Con il cavetto di tenuta e l'anello K0367 è possibile fissare gli imbastitori K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 e i perni di fissaggio K0365, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0367_C Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità 103 kB

Disegni

Cavetto di tenuta forma C, con occhielli a entrambe le estremità

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

LD=diametro della funeCADAcc.PrezzoOrdinare
K0367.2150C1501,6 1,86 €
K0367.2200C2001,6 1,94 €
K0367.2300C3001,6 2,04 €
K0367.2500C5001,6 2,27 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33