DescrizioneMateriale:Cavetto di tenuta in acciaio inox. Morsetto e capocorda antischiacciamento in alluminio.Versione:Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.Nota:Con il cavetto di tenuta e l'anello K0367 è possibile fissare gli imbastitori K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 e i perni di fissaggio K0365, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5. Temperatura di utilizzo: +80 °C. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | L | D=diametro della fune | D1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0367.0150 | A | 150 | 1,6 | 11,5 |  | | 1,89 € | | K0367.0200 | A | 200 | 1,6 | 11,5 |  | | 2,34 € | | K0367.0300 | A | 300 | 1,6 | 11,5 |  | | 2,52 € | | K0367.0500 | A | 500 | 1,6 | 11,5 |  | | 2,85 € | | K0367.1150 | B | 150 | 1,6 | 11,5 |  | | 2,22 € | | K0367.1200 | B | 200 | 1,6 | 11,5 |  | | 2,31 € | | K0367.1300 | B | 300 | 1,6 | 11,5 |  | | 2,57 € | | K0367.1500 | B | 500 | 1,6 | 11,5 |  | | 3,05 € | | K0367.2150 | C | 150 | 1,6 | - |  | | 1,86 € | | K0367.2200 | C | 200 | 1,6 | - |  | | 1,94 € | | K0367.2300 | C | 300 | 1,6 | - |  | | 2,04 € | | K0367.2500 | C | 500 | 1,6 | - |  | | 2,27 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|