Gruppi merceologici
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna
K1794_L

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, antibatterica, grigio ardesia RAL 7015.
Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.
Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.

I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA)

Nella plastica utilizzata sono integrate delle particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Meccanismo d'azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari). Impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1794_L Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna 213 kB

Disegni

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1794.1225052144X10Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M52510189710 3,66 €
K1794.1225052144X15Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M52510189715 3,66 €
K1794.1225052144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M52510189720 3,66 €
K1794.1232062144X10Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,510 3,98 €
K1794.1232062144X15Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,515 3,98 €
K1794.1232062144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,520 3,98 €
K1794.1232062144X25Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,525 4,21 €
K1794.1232062144X30Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,530 4,21 €
K1794.1240082144X15Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141015 4,99 €
K1794.1240082144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141020 5,15 €
K1794.1240082144X25Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141025 5,25 €
K1794.1240082144X30Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141030 5,37 €
K1794.1240082144X40Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141040 5,57 €
K1794.1240082144X50Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141050 5,71 €
K1794.1250102144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181220 6,72 €
K1794.1250102144X25Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181225 6,81 €
K1794.1250102144X30Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181230 6,94 €
K1794.1250102144X40Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181240 7,08 €
K1794.1250102144X50Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181250 7,19 €
K1794.1250102144X60Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181260 7,29 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33