Gruppi merceologici
Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna
K0153_L

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0153_L Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna 187 kB

Disegni

Manopole a lobi in plastica, rilevabili a livello visivo, con boccola in acciaio sporgente, forma L, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2HH2H3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0153.13506X20LM63213,521119,520 5,28 €
K0153.13508X20LM84013,525131020 5,78 €
K0153.13508X30LM84013,525131030 6,31 €
K0153.13510X30LM10501950321230 7,53 €
K0153.13510X40LM10501950321240 8,16 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33