Gruppi merceologici
Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura allargata
K2041_D

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:La filettatura M5 è compatibile con la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2041_D Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura allargata 172 kB

Disegni

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura allargata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABD

D2D6HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K2041.4280412D1.4308lucidato2813M411,88,114,12,2513,259 6,48 €
K2041.4280512D1.4308lucidato2813M511,88,114,12,2513,259 6,48 €
K2041.4280612D1.4308lucidato2813M611,88,114,12,2513,259 6,48 €
K2041.4280812D1.4308lucidato2813M811,88,114,12,2513,259 6,48 €
K2041.4280411D1.4308sabbiata2813M411,88,114,12,2513,259 3,93 €
K2041.4280511D1.4308sabbiata2813M511,88,114,12,2513,259 3,93 €
K2041.4280611D1.4308sabbiata2813M611,88,114,12,2513,259 3,93 €
K2041.4280811D1.4308sabbiata2813M811,88,114,12,2513,259 3,93 €
K2041.4280422D1.4404lucidato2813M411,88,114,12,2513,259 7,46 €
K2041.4280522D1.4404lucidato2813M511,88,114,12,2513,259 7,46 €
K2041.4280622D1.4404lucidato2813M611,88,114,12,2513,259 7,46 €
K2041.4280822D1.4404lucidato2813M811,88,114,12,2513,259 7,46 €
K2041.4280421D1.4404sabbiata2813M411,88,114,12,2513,259 6,29 €
K2041.4280521D1.4404sabbiata2813M511,88,114,12,2513,259 6,29 €
K2041.4280621D1.4404sabbiata2813M611,88,114,12,2513,259 6,29 €
K2041.4280821D1.4404sabbiata2813M811,88,114,12,2513,259 6,29 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33