Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Biopolimero rinforzato con fibre di legno, faggio naturale.
Biopolimero rinforzato con fibre di vetro, grigio nerastro.
Bussola in acciaio inox 1.4305.
Versione:Faggio naturale con aspetto di fibra di legno o tinto in grigio-nero.Nota:Buona resistenza meccanica (testata con doppio fattore di sicurezza).
- Buona resistenza agli agenti chimici.
Adatto all'uso esterno (resistente alle intemperie).

Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Montaggio:Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Vantaggi:Questo biopolimero viene prodotto completamente da materie prime rinnovabili (senza petrolio).
Buon bilancio di CO₂ rispetto alle plastiche a base di petrolio.
Protezione delle risorse fossili limitate.
Le fibre di legno provengono al 100% da foreste nazionali gestite in modo sostenibile in Germania.
Il biopolimero è riciclabile (analogamente alle resine termoplastiche).
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1060 Maniglia a staffa biopolimerica 150 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglia a staffa biopolimerica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
Materiale
componenti
A

BCDHLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1060.101100052143Afaggio naturale-100179,563312220-1000 5,28 €
K1060.101120062143Afaggio naturale-1202111,473914624-1000 6,13 €
K1060.101140082143Afaggio naturale-1402414,294517028-1000 8,04 €
K1060.10110005290Agrigio nerastro RAL 7021-100179,563312220-1000 5,28 €
K1060.10112006290Agrigio nerastro RAL 7021-1202111,473914624-1000 6,13 €
K1060.10114008290Agrigio nerastro RAL 7021-1402414,294517028-1000 8,04 €
K1060.102100052143Bfaggio naturaleacciaio inox100179,5M5331222091000 6,25 €
K1060.102120062143Bfaggio naturaleacciaio inox1202111,4M63914624121000 7,10 €
K1060.102140082143Bfaggio naturaleacciaio inox1402414,2M84517028121000 9,32 €
K1060.10210005290Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inox100179,5M5331222091000 6,25 €
K1060.10212006290Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inox1202111,4M63914624121000 7,10 €
K1060.10214008290Bgrigio nerastro RAL 7021acciaio inox1402414,2M84517028121000 9,32 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33