Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato.Nota:Maniglia ad arco ergonomica e funzionale con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica nere DIN 912, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di chiusura.
I modelli K0192.110006 e K0192.112006 vengono forniti senza tappi di chiusura.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
Forma A: senza tappi
Forma B: con tappi

1) Tappo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0192 Maniglie ad arco in plastica, materiale pieno 151 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie ad arco

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Versione

ABB1DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0192.110006Asenza tappo10027227113829513079M6x25600 3,10 €
K0192.112006Asenza tappo12029237113829815091M6x25600 3,45 €
K0192.212008Bcon tappo12033229145136515387M8x301000 4,85 €
K0192.214008Bcon tappo14038269,51559426178101M8x301000 7,43 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33