Gruppi merceologici
Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox
K1873

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, la leva può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo la leva di serraggio la dentatura si innesta e il morsetto può essere rilasciato o serrato.
Il ritorno avviene subito dopo aver rilasciato la leva di serraggio tramite una molla.
Materiale:Leva e inserto dell'impugnatura in termoplastica rinforzata.
Gambo filettato in acciaio inox.
Versione:Acciaio inox non trattato.Vantaggi:Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1873 Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox 265 kB

Disegni

Maniglia a leva in plastica con filettatura interna e funzione di sicurezza, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1873.1041grigio nerastro RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 6,81 €
K1873.1051grigio nerastro RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 6,81 €
K1873.2051grigio nerastro RAL 70212M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8,04 €
K1873.2061grigio nerastro RAL 70212M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8,04 €
K1873.2081grigio nerastro RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8,04 €
K1873.3081grigio nerastro RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 9,93 €
K1873.3101grigio nerastro RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 9,93 €
K1873.10484rosso traffico RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 6,81 €
K1873.10584rosso traffico RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 6,81 €
K1873.20584rosso traffico RAL 30202M5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8,04 €
K1873.20684rosso traffico RAL 30202M6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8,04 €
K1873.20884rosso traffico RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 8,04 €
K1873.30884rosso traffico RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 9,93 €
K1873.31084rosso traffico RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 9,93 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33