K0114Leva a ripresa con filettatura esterna |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8. Impugnatura sferica in plastica colore nero.Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | X | L | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0114.1081X15 | 0° | M8 | 15 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1081X20 | 0° | M8 | 20 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1081X25 | 0° | M8 | 25 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1081X30 | 0° | M8 | 30 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1081X40 | 0° | M8 | 40 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 15,16 € | | K0114.1081X50 | 0° | M8 | 50 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 15,16 € | | K0114.1081X60 | 0° | M8 | 60 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 15,16 € | | K0114.1101X15 | 0° | M10 | 15 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1101X20 | 0° | M10 | 20 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1101X25 | 0° | M10 | 25 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1101X30 | 0° | M10 | 30 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 14,41 € | | K0114.1101X40 | 0° | M10 | 40 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 15,16 € | | K0114.1101X50 | 0° | M10 | 50 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 15,16 € | | K0114.1101X60 | 0° | M10 | 60 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 20 |  | | 15,16 € | | K0114.2101X20 | 0° | M10 | 20 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 17,78 € | | K0114.2101X25 | 0° | M10 | 25 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 17,78 € | | K0114.2101X30 | 0° | M10 | 30 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 17,78 € | | K0114.2101X40 | 0° | M10 | 40 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 18,78 € | | K0114.2101X50 | 0° | M10 | 50 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 18,78 € | | K0114.2101X60 | 0° | M10 | 60 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 18,78 € | | K0114.2121X20 | 0° | M12 | 20 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 17,78 € | | K0114.2121X25 | 0° | M12 | 25 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 17,78 € | | K0114.2121X30 | 0° | M12 | 30 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 17,78 € | | K0114.2121X40 | 0° | M12 | 40 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 18,78 € | | K0114.2121X50 | 0° | M12 | 50 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 18,78 € | | K0114.2121X60 | 0° | M12 | 60 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 24 |  | | 18,78 € | | K0114.3121X20 | 0° | M12 | 20 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 21,49 € | | K0114.3121X25 | 0° | M12 | 25 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 21,49 € | | K0114.3121X30 | 0° | M12 | 30 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 21,49 € | | K0114.3121X40 | 0° | M12 | 40 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 22,32 € | | K0114.3121X50 | 0° | M12 | 50 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 22,32 € | | K0114.3121X60 | 0° | M12 | 60 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 22,32 € | | K0114.3161X20 | 0° | M16 | 20 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 21,49 € | | K0114.3161X25 | 0° | M16 | 25 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 21,49 € | | K0114.3161X30 | 0° | M16 | 30 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 21,49 € | | K0114.3161X40 | 0° | M16 | 40 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 22,32 € | | K0114.3161X50 | 0° | M16 | 50 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 22,32 € | | K0114.3161X60 | 0° | M16 | 60 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 26 |  | | 22,32 € | | K0114.1082X15 | 15° | M8 | 15 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1082X20 | 15° | M8 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1082X25 | 15° | M8 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1082X30 | 15° | M8 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1082X40 | 15° | M8 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,92 € | | K0114.1082X50 | 15° | M8 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,92 € | | K0114.1082X60 | 15° | M8 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,92 € | | K0114.1102X15 | 15° | M10 | 15 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1102X20 | 15° | M10 | 20 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1102X25 | 15° | M10 | 25 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1102X30 | 15° | M10 | 30 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,11 € | | K0114.1102X40 | 15° | M10 | 40 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,92 € | | K0114.1102X50 | 15° | M10 | 50 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,92 € | | K0114.1102X60 | 15° | M10 | 60 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 20 |  | | 16,92 € | | K0114.2102X20 | 15° | M10 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 19,71 € | | K0114.2102X25 | 15° | M10 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 19,71 € | | K0114.2102X30 | 15° | M10 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 19,71 € | | K0114.2102X40 | 15° | M10 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 20,61 € | | K0114.2102X50 | 15° | M10 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 20,61 € | | K0114.2102X60 | 15° | M10 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 20,61 € | | K0114.2122X20 | 15° | M12 | 20 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 19,71 € | | K0114.2122X25 | 15° | M12 | 25 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 19,71 € | | K0114.2122X30 | 15° | M12 | 30 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 19,71 € | | K0114.2122X40 | 15° | M12 | 40 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 20,61 € | | K0114.2122X50 | 15° | M12 | 50 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 20,61 € | | K0114.2122X60 | 15° | M12 | 60 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 24 |  | | 20,61 € | | K0114.3122X20 | 15° | M12 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 23,43 € | | K0114.3122X25 | 15° | M12 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 23,43 € | | K0114.3122X30 | 15° | M12 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 23,43 € | | K0114.3122X40 | 15° | M12 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 24,38 € | | K0114.3122X50 | 15° | M12 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 24,38 € | | K0114.3122X60 | 15° | M12 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 24,38 € | | K0114.3162X20 | 15° | M16 | 20 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 23,43 € | | K0114.3162X25 | 15° | M16 | 25 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 23,43 € | | K0114.3162X30 | 15° | M16 | 30 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 23,43 € | | K0114.3162X40 | 15° | M16 | 40 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 24,38 € | | K0114.3162X50 | 15° | M16 | 50 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 24,38 € | | K0114.3162X60 | 15° | M16 | 60 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 26 |  | | 24,38 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|