Gruppi merceologici
Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta
K1133_B

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Polietilene (PE-LLD).Versione:rosso, verde, giallo o nero.Nota:Compatibile con tutti i tipi di nottolini di lubrificazione a norma DIN 71412. Protegge la testa sferica del nottolino di lubrificazione da impurità. Le diverse colorazioni servono ad es. all'identificazione degli intervalli di lubrificazione.

Temperatura di esercizio: da -70 °C a +85 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1133_B Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta 104 kB

Disegni

Tappi di protezione per nottolino di lubrificazione conico, forma B, con linguetta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1133.921Brosso 0,17 €
K1133.922Bverde 0,17 €
K1133.923Bgiallo 0,17 €
K1133.924Bnero 0,17 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33