Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma B
K2316_B

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio temprato, min. 550 HV 1, zincato.
Acciaio inox
Nota:I nottolini di lubrificazione conici sono ideali per i punti di lubrificazione che richiedono interventi frequenti e affidabili. Grazie alla loro versatilità, rientrano tra i tipi di nottolini di lubrificazione più diffusi.

I nottolini conici sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio:La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.

Per i nottolini di lubrificazione diritti si consiglia l'utilizzo dell'apposito utensile di inserimento, che consente di pressare il nipplo delicatamente.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2316_B Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma B 222 kB

Disegni

Nottolino di lubrificazione conico a norma DIN 71412 per inserimento a pressione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
AD

L
max.
L1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2316.120410Ba 45°, esagonale11423,76,510 1,26 €
K2316.120510Ba 45°, esagonale115245,610 1,26 €
K2316.120609Ba 45°, esagonale116245,59 0,84 €
K2316.120810Ba 45°, esagonale11823,84,510 0,84 €
K2316.121011Ba 45°, esagonale111024,55,511 0,93 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33