Gruppi merceologici
Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B
K2317_B

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I nottolini di lubrificazione a imbuto sono particolarmente adatti per un montaggio a filo o incassato.
Grazie alla forma a imbuto, la lubrificazione necessaria è possibile anche in punti difficilmente accessibili.

I nottolini sono dotati di un perno liscio per l'inserimento a pressione. Sono adatti solo per pressioni basse.
Montaggio:La dimensione esatta del foro di alloggiamento dipende dal materiale e deve essere determinata tramite test di montaggio effettuati dall'utente. La dimensione nominale del foro di alloggiamento corrisponde al diametro del perno indicato nelle nostre specifiche.Nota disegno:
Forma A: diritta
Forma B: a 45°
Forma C: a 90°
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2317_B Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B 223 kB

Disegni

Nottolino di lubrificazione a forma di imbuto a norma DIN 3405 per inserimento a pressione, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
D

LL1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K2317.120811Bacciaiozincato815511 1,36 €
K2317.121011Bacciaiozincato1015611 1,36 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33