Gruppi merceologici
Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B
K1827_B

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e coperchio in POM.
Sfere portanti in acciaio inox.
Sfera di carico in acciaio o acciaio inox o plastica.
Versione:Acciaio inox temprato.Nota:Nelle sfere portanti le parti in plastica blu sono certificate e adatte all'uso nell'industria alimentare.
L'Assenza di fessure nel coperchio di chiusura impedisce l'accumularsi dello sporco.

I fori di pulizia sul lato inferiore dell'alloggiamento permettono di pulire facilmente i rulli sferici.

Velocità di trasporto fino a 1,5 m/s.

Conforme alle norme alimentari: Food Grade, Regolamento UE 1935/2004, Regolamento UE 10/2011.
Range di temperatura: Da -30 °C a +50 °C (fino a +30 °C per la sfera di carico in plastica)Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfere portanti

Forma A: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in POM
Forma B: coperchio e alloggiamento POM, sfere portanti in acciaio inox, sfera di carico in acciaio Inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1827_B Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B 176 kB

Disegni

Sfere portanti con alloggiamento in plastica, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1DKHH1H2Fattore
di carico C
(N)
Sistema di fissaggioCADAcc.PrezzoOrdinare
K1827.151Bsfera in acciaio inox24±0,131±0,215,87520,5±0,29,5±0,24,5200inserimento a pressione 9,81 €
K1827.221Bsfera in acciaio inox36±0,145±0,222,22530,5±0,210±0,24,5250inserimento a pressione 17,41 €
K1827.301Bsfera in acciaio inox45±0,155±0,13037±0,114±0,15,5350inserimento a pressione 25,38 €
K1827.441Bsfera in acciaio inox62±0,175±0,144,553,5±0,119±0,19500inserimento a pressione 78,22 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33